(PL) Danfoss Polska
Nowości
> Biznes & Finanse
> Produkty
> Wydarzenia
> Globalny magazyn informacyjny
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Siedziba Danfoss

Kupuj styczniki z polskiej fabryki!

01 lipca 2009

Danfoss wkroczył w drugą już dekadę produkcji aparatury łączeniowej nn w Polsce.



To wielki powód do dumy!

Asortyment Aparatury Łączeniowej NN dostępny u naszych Dystrybutorów to m.in.:

1.  styczniki elektromechaniczne
2.  zabezpieczenia silników
3.  styczniki elektroniczne
4.  softstarty CI-Tronic ™
5.  akcesoria i części zamienne do powyższych produktów

W naszym kraju Danfoss jest obecny już od 1991 r., w tym od ponad 11 lat posiada zakład produkcyjny w Grodzisku Mazowieckim. Od momentu pojawienia się w Polsce Danfoss zainwestował już ponad 300 mln zł. W kolejnych latach koncern planuje zainwestować dalsze 170 mln zł.

Produkcja styczników oraz przekaźników termicznych była jedną z pierwszych technologii Grupy Danfoss przeniesioną do Polski w związku z otwarciem nowego zakładu produkcyjnego w roku 1997. Działając w oparciu o standardy ISO 9001 gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów, które z Grodziska Mazowieckiego wysyłane są na cały świat.

Niewątpliwym sukcesem jest nieprzerwany i systematyczny wzrost produkcji, od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce do chwili obecnej. Wzrostowi temu towarzyszą nakłady inwestycyjne związane z sukcesywnym transferem technologii produkcji z macierzystej fabryki w Nordborgu w Danii.
 
Oczywiście, aby móc kontynuować naszą działalność należy stale podnosić poziom technologiczny wyrobów i zarządzania produkcją. Na przestrzeni ostatnich lat uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001, co wiązało się z ustanowieniem komórki projektowo rozwojowej w Grodzisku. Natomiast w celu usprawnienia procesów produkcyjnych wdrożyliśmy system KANBAN przy współpracy z japońskimi naukowcami mającymi doświadczenie z wieloma firmami z branży przemysłowej kraju Kwitnącej Wiśni. Nie zapominamy również o ekologii, która jest jednym z kluczowych wymiarów działalności firmy Danfoss na całym świecie. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy standard ISO 14001 przyczyniając się do istotnej poprawy odpowiedzialności za środowisko.

Istotnym aspektem w funkcjonowaniu naszej fabryki była decyzja o przeniesieniu także laboratorium badawczego oraz działu rozwoju z Danii, co wiąże się z przekazaniem odpowiedzialności za dokonywanie zmian i usprawnień. Dzięki niemu możemy na bieżąco weryfikować nasze pomysły a także kontrolować poprawność seryjnej produkcji. Ponadto osiągane sukcesy zwiększają zaufanie dla działań badawczych w polskim oddziale powodując, że tu umieszczane zostają coraz większe i poważniejsze projekty rozwojowe przeznaczane docelowo na rynki całego świata.

Od początku działalności fabryki w Grodzisku Mazowieckim naszym celem jest wytwarzanie produktów o jak największym udziale materiałów i podzespołów z Polski. Kontynuujemy rozpoczęty proces pozyskiwania kwalifikowanych polskich poddostawców, co z dumą możemy potwierdzić, przekłada się na obniżenie kosztu produkcji przy ewidentnej poprawie logistyki i jakości produktu finalnego.
W tym trudnym czasie globalnego spowolnienia gospodarczego chcemy także my, na miarę swoich możliwości, wesprzeć słabnącą koniunkturę na naszym rynku i dlatego proponujemy Państwu specjalny rabat Anty-Kryzysowy. Szczegóły pod numerem telefonu 0-22 755 06 83.


Serdecznie pozdawiamy!!!


Zespół Sprzedaży
Komponentów Automatyki Przemysłowej
Danfoss Sp. z o.o.
Grodzisk Mazowiecki
www.danfoss.pl/automatyka
mail: automatyka@danfoss.com

Nowości i wydarzenia

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest jednym z najbardziej istotnych narzędzi jakim się posługujemy by osiągać nasze cele, osiągać wyniki.

Komunikacja oparta jest na wzajemnym zaufaniu i otwartym dialogu ze wszystkimi udziałowcami Grupy Danfoss.